Countries
Kullanıcı alanı

Modline Z

Kayışlı transmisyonlu dikey akslar. Pnömatik yük denegelemesine sahip aksları içerir.

Kayışlı transmisyonlu Z ekseni boyunca kullanım için özel akslar.

Modline Z ürün yelpazesi pnömatik yük dengelemesine sahip aksları içerir. Pnömatik silindir kablo geçişini de içeren profil içine entegre edilmiştir. Maliyet ve enerji tasarrufu sağlayan yüksek performanslı daha küçük motoredüktörler gerektirir.

Ürünlerin öne çıkan özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

  • verimli ve rekabetçi performans
  • yüksek büküm momentine sahip kenetleme halkaları ile garanti edilen toleranssız transmisyon;
  • çapraz damarlar ve dişli yuvaları ile güçlendirilmiş taşıyıcı profiller;
  • titiz ebatlandırma ve az bakım;
  • eksiksiz komple aksesuar serisi.



Referans Aile
Ürün zcs
Kesit Bilyalar
Rulmanlar
İşletme Dişli kayış
Vida
Dişli pinyon
Korozyon önleyici
Koruma
Ebat 60-90-100-170-220
Taşıyıcı için maksimum yük kapasitesi [N] Fx 6000
Fy 10400
Fz 12000
Taşıyıcı için maksimum statik bükme kuvveti [Nm] Mx 810
My 2940
Mz 4560
4
Maksimum ivme [m/s2] 25
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti [mm] ± 0,1
Maksimum strok veya kurs (sistem için) [mm] 11305
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Birleşik versiyon için daha uzun kurs mevcuttur.
Referans Aile
Ürün zcr
Kesit Bilyalar
Rulmanlar
İşletme Dişli kayış
Vida
Dişli pinyon
Korozyon önleyici
Koruma
Ebat 60-90-100-170-180-220
Taşıyıcı için maksimum yük kapasitesi [N] Fx 6000
Fy 7620
Fz 9500
Taşıyıcı için maksimum statik bükme kuvveti [Nm] Mx 440
My 1900
Mz 1485
4
Maksimum ivme [m/s2] 25
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti [mm] ± 0,1
Maksimum strok veya kurs (sistem için) [mm] 11300
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Birleşik versiyon için daha uzun kurs mevcuttur.
Referans Aile
Ürün zmc
Kesit Bilyalar
Rulmanlar
İşletme Dişli kayış
Vida
Dişli pinyon
Korozyon önleyici
Koruma
Ebat 105
Taşıyıcı için maksimum yük kapasitesi [N] Fx 250
Fy 4500
Fz 4500
Taşıyıcı için maksimum statik bükme kuvveti [Nm] Mx 260
My 700
Mz 700
4
Maksimum ivme [m/s2] 25
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti [mm] ± 0,1
Maksimum strok veya kurs (sistem için) [mm] 2000
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Birleşik versiyon için daha uzun kurs mevcuttur.

Z ekseni boyunca kullanım için özel akslar.

Profil içinde pnömatik yük dengeleme sistemi öngörme imkanı.

Sertleştirilmiş alüminyum alaşımlı Al Mg Si 0.,5 ekstrüzyon ve anodize Rollon profilleri, F25, Rm 245 N/mm2 kalite, EN 755-9 e EN 12020-2 standardına uygun tolerans.

Dişli kayışlı işletme.

Maksimum akış hızı: 4 m/s

Maksimum hızlanma: 25 m/s2

Maksimum tekrarlanabilirlik hassasiyeti: ±0,1 mm

Gerekli maksimum kurs uzunluğu (her sistem için): 11.305 mm (ekli modeller ile daha fazla uzunluklar elde etmek mümkündür).

Modline Z ile ilgili sorularınız mı var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

    izin veriyorum

    * Doldurulması zorunlu alanlar