Speedy Rail son derece yüksek teknik performans ve yüksek yük kapasitesi sağlayan, bakım veya yağlama gerektirmeyen, kirli ortamlarda dahi tam güvenilirlik ve benzersiz sessiz çalışma sağlayan, derin sert anodize yüzey işlemeli ekstrüzyon alüminyumdan yapılmış kendi kendini taşıyıcı ve kendinden hizalı özel bir raydır. Her ikisi de plastik bileşikle kaplanmış V şeklinde rulmanlı veya silindirik makaralı modelleri mevcuttur ve lineer kılavuz veya aktüatör olarak kullanılabilir.
- 80.000 Km'ye kadar yüksek uzun ömür
- Azami proje özgürlüğü için kendi kendini taşıyıcı
- Kendinden hizalama sistemi
- Benzersiz sessizlik
- Yüksek performans
- 3.000 Kg üzerinde yüksek yük kapasitesi
- Kirli ortamlarda mükemmel güvenilirlik
- Yağlama eksikliği
- Bağlantılı modeller sayesinde potansiyel sonsuz kurs
- Sayısız uygulama için 2 veya 3 eksenli kartezyen sistemler oluşturmak için idealdir
- Dişli kayışlı veya pinyon ve kremayerli sürücüler sayesinde lineer kılavuz veya aktüatör olarak kullanılabilir
Başlıca uygulama alanları:
- Kaynak makineleri için kendinden taşıyıcı lineer kılavuzlar
- Ahşap işleme makineleri için kendinden taşıyıcı lineer kılavuzlar
- Boya makineleri için kendinden taşıyıcı lineer kılavuzlar
- Seramik makineleri için kendinden taşıyıcı lineer kılavuzlar
- İşlenmiş parçaların yüklenmesi ve boşaltılması için kendinden taşıyıcı lineer kılavuzlar
- Delme makineleri için kendinden taşıyıcı lineer kılavuzlar