Yüksek Dinamizm
• 4 m/s’ye varan hız
• 50 m/s²’ye varan hızlanma
Dikey çözüm mevcuttur
S-Smart, dikey hareketler için ideal çözümdür:
• sabit araba ve hareketli profil
• omega kayış sistemi
Yüksek yük kapasitesi
Geri dönüşümlü bilyalı kılavuz
hareket sistemi sayesinde.
Yüksek tekrarlanabilirlik ve doğruluk
Smart Sistem aktüatörleri ±0,05 mm
tekrarlanabilirlik doğruluğuna sahiptir
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Smart Sistem aktüatörünüzü seçin.
R-Smart System
Sadeleştirilmiş tasarıma sahip lineer aktüatör. Uygulama hızı bakımından en çok satılan ürün serisi
120160220
E-Smart System
Sadeleştirilmiş tasarıma sahip kompakt lineer aktüatör. Uygulama hızı bakımından en çok satılan ürün serisi
305080100
S-Smart System
Hareketli profili ve sabit taşıyıcısı/motoru olan lineer ünite
506580
Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar