Alta repetibilidade e precisão
Os atuadores têm uma precisão de
repetibilidade de ±0,005 mm
Manutenção simples e segura
Graças à lubrificação separada para
acionamento por parafuso de esferas e guias
Economia de espaço
A estrutura incrivelmente compacta dos atuadores faz com que sejam
a solução ideal para aplicações em espaços limitados.
High protection for dirty environments
Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador.
Precision System TH
Mesa linear muito compacta para a absorção de força axial elevada. Repetibilidade até 5 µm
7090110145
Precision System TT
Unidade linear rígida com precisão muito elevada de posicionamento até 10 um. Curso até até 3 m
100155225310
Precision System TV
unidade linear compacta e precisa para elevada força axial de recolhimento. Repetibilidade até 10 µm
80110
AXNP-S
Ballscrew driven protected linear actuator designed for high precision in pick and place and positiong applications.
4565
Solutions by Industries
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais