Alta capacidade de carga
Cargas úteis de 10 a 2000 kg
Múltiplas configurações Y/Z
Tecline pode ser montada em
diferentes configurações
Diferentes sistemas de movimento
Os atuadores estão disponíveis com diferentes sistemas de movimento:
• guias de esferas recirculantes
• mancais de rolamentos prismáticos
Solução telescópica
Acionamento por cremalheira e pinhão,
sincronização dos elementos por correia.
Suitable for very long strokes
Optimal reliability in dirty environments
Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador.
Tecline PAR
Eixo de suporte própria para cursos de 3 a 50 m.
170220230280360
Tecline PAS
Eixo auto-suportado preciso para cursos de 3 a 50 m. carga útil de 200-1000 quilogramas.
140170220230280360
Speedy Rail SAR
Eixo auto-suportado com um rolo de guia de poliamida-revestido
120180250
TLS System
Projetado para várias aplicações que precisam se mover em espaços limitados
100230280360
Solutions by Industries
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais