Plus System

O nível mais alto de protecção

Unidades lineares de alto desempenho com transmissão
por correia reforçada em aço.

Atuadores excecionalmente robustos e de alto desempenho em termos de carga, controle de momento, velocidade e aceleração.

Alta proteção para ambientes sujos

Uma fita de selagem de poliuretano garante proteção completa do acionamento por correia e do sistema de guia linear contra poeira, sujeira, fragmentos, líquidos e outros contaminantes.

Elevados ciclos de trabalho

A força de impulso é transmitida por uma correia de transmissão em poliuretano reforçada com aço. O cursor móvel é guiado com precisão e apoiado por um sistema de guia linear ou sistema opcional de rolamento de cames.

Alta dinâmica

  • Velocidade até 5 m/s
  • Aceleração até 50 m/s2

Solução vertical dedicada disponível

SC é a solução ideal para movimentos verticais:

  • curso fixo e perfil amovível
  • sistema de correia ômega

Precisão de repetibilidade elevada: ±0,05 mm

Versão anticorrosão disponível com componentes em aço inoxidável

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Plus System.

ProdutoSeçãoMecanismoProteçãoCapacidade de Carga [n]Máxima velocidade [m/s]Máxima aceleração [m/s2]Repetibilidade (acuraciade) [mm]
ELM
Esferas/Rolamentos
Correia dentada
Protegido
4980
5
50
± 0.05
ROBOT
Esferas/Rolamentos
Correia dentada
Protegido
9545
5
50
± 0.05
SC
Esferas
Correia dentada
Semiprotegido
5810
5
50
± 0.05

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Interior de aviões
  • Arquitetura e Interiores
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Embalagem e logística
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios