Vida útil longa
Até 80.000 km graças a um tratamento de anodização dura profunda da superfície do perfil de alumínio.



Sem necessidade de lubrificação
Graças ao composto plástico que reveste os rolos de aço,
o sistema de movimento não precisa de lubrificação.

Uso como guia ou atuador linear
Speedy Rail A está disponível tanto como guia linear quanto como atuador com uma correia ou um sistema de acionamento por cremalheira e pinhão.


Autoportante para maior liberdade de projetação
O perfil de alumínio é totalmente autoportante.


Alta dinâmica: V= 15m/s, A=10m/s2

Excelente confiabilidade em ambientes sujos
Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Speedy Rail A.
Produto | Seção | Mecanismo | Proteção | Capacidade de Carga [n] | Máxima velocidade [m/s] | Máxima aceleração [m/s2] | Repetibilidade (acuraciade) [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB | Rolamentos | Correia dentada/Cremalheira e pinhão | 4980 | 15 | 10 | ± 0,02 | ||
ZSY | Rolamentos | Correia dentada | 4980 | 8 | 8 | ± 0,02 | ||
SAR | Rolamentos | Cremalheira e pinhão | 1905 | 3 | 10 | ± 0,15 |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios