Alta proteção para ambientes sujos
Uma fita de selagem de poliuretano garante proteção completa do acionamento por correia e do sistema de guia linear contra poeira, sujeira, fragmentos, líquidos e outros contaminantes.

Elevados ciclos de trabalho
A força de impulso é transmitida por uma correia de transmissão em poliuretano reforçada com aço. O cursor móvel é guiado com precisão e apoiado por um sistema de guia linear ou sistema opcional de rolamento de cames.

Alta dinâmica
- Velocidade até 5 m/s
- Aceleração até 50 m/s2

Solução vertical dedicada disponível
SC é a solução ideal para movimentos verticais:
- curso fixo e perfil amovível
- sistema de correia ômega

Precisão de repetibilidade elevada: ±0,05 mm

Versão anticorrosão disponível com componentes em aço inoxidável
Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Plus System.
Produto | Seção | Mecanismo | Proteção | Capacidade de Carga [n] | Máxima velocidade [m/s] | Máxima aceleração [m/s2] | Repetibilidade (acuraciade) [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELM |
Esferas/Rolamentos |
Correia dentada |
Protegido |
4980 |
5 |
50 |
± 0.05 |
|
ROBOT |
Esferas/Rolamentos |
Correia dentada |
Protegido |
9545 |
5 |
50 |
± 0.05 |
|
SC |
Esferas |
Correia dentada |
Semiprotegido |
5810 |
5 |
50 |
± 0.05 |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios