Precision System

Para a mais alta precisão

Unidades lineares acionadas por parafusos de esferas de alta precisão.

3 séries de produtos diferentes com repetibilidade até 5 µm.

Alta repetibilidade e precisão

Os atuadores Precision System têm uma precisão
de repetibilidade de ±0,005 mm

Manutenção simples e segura

Graças à lubrificação separada para acionamento
por parafuso de esferas e guias

Economia de espaço

A estrutura incrivelmente compacta dos atuadores Precision System faz
com que sejam a solução ideal para aplicações em espaços limitados.

Alta proteção para ambientes sujos

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Precision System.

Produto Seção Mecanismo Proteção Capacidade de Carga [n] Máxima velocidade [m/s] Máxima aceleração [m/s2] Repetibilidade (acuraciade) [mm]
TH
Esferas
Fuso
Semiprotegido
32600
2
± 0,005
TT
Esferas
Fuso
Semiprotegido
30500
2,5
± 0,005
TV
Esferas
Fuso
Semiprotegido
11538
2,5
± 0,01
TVS
Esferas
Fuso
Semiprotegido
66300
1
5
± 0,02

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Interior de aviões
  • Arquitetura e Interiores
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Embalagem e logística
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

INSCREVA-SE NO SEU NOVO ESPAÇO PESSOAL

Renove a sua inscrição.
Bem-vindo à nova experiência digital da Rollon. Você já tem uma conta no Rollon.com?
Para continuar a usufruir das vantagens da sua área pessoal e descobrir as novas funcionalidades, por favor siga o link abaixo para efetuar um novo registo.

COMPLETAR MEU CADASTRO