Smart System

Alta performance e design simples

Unidades lineares de alto desempenho com transmissão
por correia reforçada em aço.

A solução ideal para aplicações em que a alta dinâmica e capacidade de carga se encontram com a melhor relação custo-benefício.

Alta dinâmica

• Velocidade até 4 m/s
• Aceleração até 50 m/s²

Solução vertical disponível

S-Smart é a solução ideal para movimentos verticais:
• curso fixo e perfil amovível
• sistema de correia ômega

Alta capacidade de carga

Graças ao sistema de movimento com
guias de esferas recirculantes.

Alta repetibilidade e precisão

Os atuadores Smart System têm uma precisão de
repetibilidade de ±0,05 mm

 

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Smart System.

Produto Seção Mecanismo Proteção Capacidade de Carga [n] Máxima velocidade [m/s] Máxima aceleração [m/s2] Repetibilidade (acuraciade) [mm]
E-SMART
Esferas
Correia dentada
4980
4
50
± 0.05
R-SMART
Esferas
Correia dentada
9960
4
50
± 0.05
S-SMART
Esferas
Correia dentada
Semiprotegido
2523
4
50
± 0.05

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Interior de aviões
  • Arquitetura e Interiores
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Embalagem e logística
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios