Alta capacidade de carga
Cargas úteis de 10 a 2000 kg

Cursores múltiplos independentes
O sistema de acionamento por cremalheira e pinhão permite ter múltiplos cursores independentes.

Ampla gama de perfis
Os perfis em alumínio estão disponíveis em diferentes tamanhos:
118 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)

Diferentes sistemas de movimento
Os atuadores Tecline estão disponíveis com diferentes sistemas de movimento:
• guias de esferas recirculantes
• mancais de rolamentos prismáticos

Adequados para cursos muito compridos graças ao sistema de acionamento de cremalheira e pinhão

Excelente confiabilidade em ambientes sujos
Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Tecline.
Produto | Seção | Mecanismo | Proteção | Capacidade de Carga [n] | Máxima velocidade [m/s] | Máxima aceleração [m/s2] | Repetibilidade (acuraciade) [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR |
Esferas/Rolamentos |
Correia dentada/Cremalheira e pinhão |
10989 |
4 |
10 |
± 0.05 |
||
PAS |
Esferas/Rolamentos |
Correia dentada |
10989 |
4 |
10 |
± 0.05 |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios