Vida útil longa
Pistas endurecidas por indução com profundidade efetiva
de 1,2 mm e dureza entre 58 e 62 HRC.


Economia de espaço
‘As guias lineares com perfil em C com cursores incorporados
tornam Easyslide uma solução
muito compacta.

Cargas elevadas
Até 12.000 kg por cursor graças ao sistema
de movimento com gaiola de esferas.

Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua Easyslide.
Produto | Seção | Pista temperada | Autoalinhamento | Cursor | Anticorrosão | Capacidade de Carga [n] | Temperatura de operação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Esferas |
![]() |
122000 |
-20°C/+170°C |
|
SNK |
![]() |
![]() |
![]() |
Esferas |
![]() |
10858 |
-20°C/+70°C |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios