Vida útil longa
As guias Mono Rail possuem sempre
pistas temperadas por indução.



Elevada rigidez e precisão
Graças ao sistema de movimento
com esferas recirculantes.

Alta capacidade de carga
Até 24.000 kg por cursor

Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua Mono Rail.
Produto | Seção | Pista temperada | Autoalinhamento | Cursor | Anticorrosão | Capacidade de Carga [n] | Temperatura de operação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR |
![]() |
![]() |
ESFERAS |
249000 |
-10°C/+60°C |
|||
MMR |
![]() |
![]() |
ESFERAS |
8385 |
-20°C/+80°C |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios