Vida útil longa
Graças às pistas temperadas por indução.

Alta dinâmica
• Velocidade até 7 m/s
• Aceleração até 20 m/s²

Montagem simples
As guias podem ser realizadas com dois cortes direitos,
um direito e um oblíquo ou dois oblíquos.

Excelente confiabilidade
em ambientes sujos
Os rolamentos estão disponíveis em duas versões,
cilíndrico ou em V, com diâmetro variável de Ø30 a Ø62.

Sistema de alinhamento automático
Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua Prismatic Rail.
Produto | Seção | Pista temperada | Autoalinhamento | Cursor | Anticorrosão | Capacidade de Carga [n] | Temperatura de operação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rolamentos |
15000 |
-10°C/+80°C |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios