Versões disponíveis
Baixar catálogo
Baixar modelos 3D
Pergunte a Rollon

Tecline

Ideal para sistemas multieixos cartesianos de cargas altas

Eixos lineares com transmissão por cremalheira e pinhão.
Rolagem sobre guias de esferas trapezoidais ou recirculantes.

Os módulos lineares de 1, 2 e 3 eixos cartesianos com acionamento por cremalheira e pinhão garantem a manipulação precisa de cargas de 10 a 2000 kg com funcionamento rápido e silencioso.

Selecione seu Tecline

 

Alta capacidade de carga

Cargas úteis de 10 a 2000 kg

Cursores múltiplos independentes

O sistema de acionamento por cremalheira e pinhão permite ter múltiplos cursores independentes.

Múltiplas configurações Y/Z

Tecline pode ser montada em diferentes configurações

Diferentes sistemas de movimento

Os atuadores Tecline estão disponíveis com diferentes sistemas de movimento:
• guias de esferas recirculantes
• mancais de rolamentos prismáticos

Adequados para cursos muito compridos graças ao sistema de acionamento de cremalheira e pinhão

Excelente confiabilidade em ambientes sujos

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Tecline.

PAR Series

Eixo de suporte própria para cursos de 3 a 50 m
170220230280360

PAS Series

Eixo auto-suportado preciso para cursos de 3 a 50 m. carga útil de 200-1000 quilogramas
140170220230280360

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Interior de aviões
  • Arquitetura e Interiores
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Embalagem e logística
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios