Alta dinâmica
• Velocidade até 5 m/s
• Aceleração até 50 m/s2
Solução vertical disponível
Solução ideal para movimentos verticais:
• curso fixo e perfil amovível
• sistema de correia ômega
Diferentes sistemas de movimento
Os atuadores estão disponíveis com
diferentes sistemas de movimento:
• guias de esferas recirculantes
• mancais de rolamentos
Solución telescópica
Ejes telescópicos diseñados para diversas aplicaciones
que necesitan moverse en espacios limitados
Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador.
E-Smart System
Unidade linear compacta e simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação
305080100
R-Smart System
Unidade Linear com desenho simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação
120160220
S-Smart System
Unidade linear com um perfil móvel e uma carruagem / motor fixo
506580
Plus System ELM
unidade linear compacta para o ambiente poluído
506580110
Plus System ELM CR
Unidade linear compacta mais protegida da Gama ROLLON para ambiente húmido
506580110
Plus System ROBOT
unidade linear Rígido e e "auto-sustentado"
100130160220
Plus System ROBOT CR
unidade linear rígida e auto-sustentável para "anti-corrosão".
100130160220
Clean Room ONE
Unidade linear compacta concebidos para aplicações de salas limpas
506580110
Speedy Rail SAB
Eixo auto-suportado com rolos revestidos com poliamida. Velocidade até 15 m / s
60120180250
ECO Series
Unidade Linear para um ambiente sujo. Curso até12 m
6080100
TLS System
Projetado para várias aplicações que precisam se mover em espaços limitados
100
Uniline A
Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 7 m / s e 15 m / s²
405575
Uniline C
Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
5575
Uniline E
Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
5575
Uniline ED
Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
75
Modline TCR
Linear unit for medium load application. Stroke up to 11 m.
140170200220230280360
Modline ZCH
Rigid linear unit with movable profile and fixed carriage/motor.
6090100170220
Solutions by Industries
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais