Notícias e Eventos

Novos Ctuadores SC, os melhores da linha Rollon para Movimento vertical

Notícias | agosto 18, 2021

a Rollon apresenta sua mais recente reformulação de produto. A linha SC foi renovada em termos de estética e funcionalidade para acompanhar as necessidades do projetista, a fim de simplificar o projeto, aumentar o desempenho e aderir às diversas exigências de aplicação.

O processo de reformulação que começou com as novas séries ELM e ROBOT da família PLUS SYSTEM em junho de 2020, é concluído com a introdução dos novos modelos verticais da série SC.

As unidades lineares da Série SC são projetadas especificamente para movimento vertical e têm um curso fixo e perfil móvel, graças a um sistema de acionamento por correia ômega. A montagem é rápida e fácil com os eixos da série ROBOT para criar configurações multi-eixos ou de ponte sem o uso de placas de adaptação adicionais.

Os eixos da série SC podem ser utilizados em muitos processos automatizados em diferentes setores industriais, tais como logística, automação de máquinas-ferramenta, paletização ou embalagem de fim de linha. Estão disponíveis em três diferentes seções: 100 mm (substituindo o tamanho anterior de 65 mm), 130 e 160 mm.

Uma reformulação funcional

A placa de conexão no final do perfil permite a troca rápida e fácil dos acessórios, reduzindo o tempo de parada e melhorando a produtividade da instalação.

A modularidade do sistema é agora ainda mais melhorada, graças à introdução de um sistema especial de extensão (disponível como opcional) útil para alcançar comprimentos que excedam o curso máximo. A extensão do acessório (comprimentos entre 60 e 1000 mm) é rápida e fácil de montar e se centra precisamente na placa de conexão, graças ao uso de chaves de auto-centragem.

A nova série SC também apresenta uma nova cabeça de acionamento, mais leve que sua antecessora, com uma polia de eixo oco que facilita a montagem da caixa de câmbio por parte do cliente.

Por fim, a nova opção de integrar sistemas adicionais de frenagem pneumática permite um nível mais alto de segurança da aplicação.

actuadores rollon

Perfil: combinação de leveza e robustez

As extrusões de alumínio anodizado utilizadas para o perfil das unidades lineares da série SC da Rollon foram projetadas e fabricadas para alcançar dois objetivos fundamentais: reduzir os pesos a serem movimentados (a fim de obter um melhor desempenho em termos de consumo de energia) e oferecer ao mesmo tempo uma elevada resistência mecânica às cargas.

O encaminhamento dos cabos de alimentação do dispositivo de preensão está dentro do próprio perfil, uma característica que reduz bastante as dimensões gerais da instalação, simplificando-a.

Acionamento por correia: maior dinâmica, menos manutenção

As unidades lineares da série SC da Rollon utilizam correias de acionamento em poliuretano reforçado com aço com passo AT. Esta correia proporciona características de transmissão de carga alta, elevada dinâmica e baixo ruído. O acionamento por correia também reduz as necessidades de manutenção. A lubrificação na Série SC é reduzida a 1 operação por 5000 km e é realizada com óleos vegetais para permitir o uso do atuador mesmo em aplicações altamente sensíveis, como as encontradas nas indústrias alimentícia e farmacêutica, onde é crucial proteger o produto da contaminação.

Resistente à corrosão

Todas as unidades lineares da família Plus System, das quais os SC fazem parte, estão disponíveis em uma versão resistente à corrosão que abriga rolamentos, guias lineares, hardware e componentes feitos em aço inoxidável de baixo carbono AISI 303 e 404C. A combinação de perfil de alumínio e elementos de aço inoxidável torna os atuadores SC perfeitos para aplicações em ambientes agressivos e/ou sujeitos a limpeza frequente.

Subscrever

Junte-se ao Rollon World e receba a nossa actualização mensal na sua caixa de correio

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios