Imprensa

Controlo da combustão, menor manutenção, movimentação perfeita: a Rollon apresenta as novas guias para o setor das lareiras

| março 25, 2020

Cada projetista de lareiras tem de enfrentar algumas exigências específicas: mover as portas das fornalhas e, sobretudo, garantir a melhor gestão da combustão, reduzindo ao mínimo a manutenção. A Rollon criou a solução que responde a cada uma dessas exigências. Hoje também para lareiras de canto e de três faces.

Movimentar as portas, extrair os monoblocos para manutenção, manter um rendimento ideal. Fazê-lo com a máxima simplicidade, eficiência e eficácia. Essas são algumas das principais exigências – apreciadas pelos clientes finais e pelos fabricantes de lareiras – que qualquer projetista tem de enfrentar.

A Rollon apresentou na Progetto Fuoco (Verona, 19-22 fevereiro de 2020) suas propostas capazes de satisfazer cada uma dessas exigências.

Estas são as guias de rolamentos da série TEN30K, especialmente desenvolvidas para o deslizamento vertical da porta de subir e descer das lareiras, capazes de garantir uma perfeita estanqueidade ao ar quando a porta se encontra na posição fechada.

De fato, essa solução elimina a folga da porta e torna possível o controlo ideal dos fluxos de ar na câmara de combustão, melhorando assim o rendimento e a limpeza da fornalha.

O par de guias que compõem o sistema de deslizamento é também capaz de compensar a dilatação térmica e as imprecisões construtivas na carpintaria. As guias TEN30K, com efeito, são feitas de aço nitretado com elevada dureza superficial e oxidadas com processo termoquímico na cor preta, utilizando a tecnologia patenteada Rollon-Nox. Os cursores são feitos de aço e estão equipados com uma robusta mola em espiral de aço inoxidável. Os rolamentos sobre os quais os cursores deslizam também são feitos de aço, temperados em coração e cuidadosamente retificados, com escudos metálicos e graxa para altas temperaturas.

As principais vantagens da série TEN30K são:

  • Perfeita estanqueidade do ar na fornalha graças aos cursores com sistema de molas
  • Deslizamento da porta fluido e silencioso
  • Resistência ao desgaste e a altas temperaturas
  • Autocompensação das dilatações térmicas
  • Boa tolerância aos erros de desalinhamento
  • Guias e cursores em aço nitretado com elevada dureza superficial
  • Rolamentos em aço temperados em coração com escudos metálicos e graxa para altas temperaturas
  • Cursores com robusta mola em espiral em aço inoxidável resistente a altas temperaturas

A solução fornecida pelas guias TEN30K está agora também disponível para lareiras de canto e de três faces, alargando os benefícios também a estes produtos.

A extensão da solução a basicamente todas as chaminés do mercado reflete a capacidade da empresa de derivar produtos sob medida, em resposta às necessidades reais dos fabricantes, a partir de um produto padrão. Uma oportunidade garantida pela considerável experiência adquirida no campo da movimentação linear em mais de 40 anos de atividade, pela escuta constante e estruturada dos vários mercados onde a empresa está presente, por um processo produtivo interno único no seu gênero, capaz de realizar personalizações específicas a partir de uma base padrão para cada setor, combinando assim a flexibilidade do artesão com as economias de escala das grandes indústrias.

Subscribe

Join the Rollon World and get our monthly update in your inbox

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios