可用版本
咨询 Rollon

致动器

皮带驱动

Rollon 皮带驱动线性推杆集性能、强度和多功能于一身。它们是恶劣环境和有限空间的理想选择,具有高速度和高精度,并配有钢质强化传动带。

直线执行器适用于要求高动态和高可靠性的行业,从无尘室到苛刻的环境,无论是否需要维护,都能提供高效、紧凑的解决方案,服务于多个行业。

选择您 皮带驱动线性推杆

 

高动态

• 速度达 5 米/秒
• 加速度可达 50 m/s²
Belt-driven-actuators-High-dynamics
Linear-Actuator-Vertical-Solutions

可提供垂直专用解决方案

垂直移动的理想解决方案
• 固定滑架和可移动型材结构
• Omega 传动带系统

不同的运动系统

执行器提供有不同的运动系统:
•循环滚珠导轨
• 辊子轴承
Linear-Actuators-with-different-guiding-systems

伸缩解决方案

为需要在有限空间内移动的多种应用而设计的可伸缩轴
需要在有限空间内移动
Telescopic-System-Linear-Actuator

了解技术细节。
选择适合您的执行机构。

E-Smart System

可以简化设计工作的线性模组。最畅销的系列
305080100

R-Smart System

可以简化设计工作的线性模组。最畅销的系列
120160220

S-Smart System

型材移动,滑架/电机固定的线性模组
506580

Plus System ELM

适用于脏污环境的紧凑线性模组
506580110

Plus System ELM CR

密封性最好的紧凑型线性模组,适用于潮湿环境
506580110

Plus System ROBOT

刚性和“自支撑”线性模组
100130160220

Plus System ROBOT CR

刚性自支撑“耐腐蚀版本”线性模组
100130160220

Clean Room ONE

为洁净室应用设计的紧凑线性模组
506580110

Speedy Rail SAB

皮带传动+塑料复合滚轮+铝型材导轨组合让您构建完全0润滑系统。
60120180250

ECO Series

紧凑的线性模组,适用于脏污的环境。行程达12 m
6080100
Telescopic Linear Actuator

TLS System

专为需要在有限空间内移动的多种应用而设计
100

Business Line

自支撑线性推杆,配有硬化滚道和阳极氧化铝型材。
6580110

Uniline A

“性价比良好”的线性模组,速度和加速度高达7 m/s和15 m/s²
405575

Uniline C

“性价比良好”的线性模组,速度和加速度高达5 m/s和15 m/s²
5575

Uniline E

“性价比良好”的线性模组,速度和加速度高达5 m/s和15 m/s²
5575

Uniline ED

“性价比良好”的线性模组,速度和加速度高达5 m/s和15 m/s²
75

Modline MCH

中等负载应用的线性模组。行程高达11 m
6580105

Modline MCR

适合脏污环境的线性模组。行程达10 m
6580105

Modline TCR

行程达10米的紧凑线性模组
140170200220230280360

Modline ZCH

型材移动,滑架/电机固定的线性模组
6090100170220
AXNP-Z

AXNP-Z

适用于高速和恶劣环境的受保护直线执行器。
456580

Solutions by Industries

  • 全部
  • 特种车辆
  • 医疗
  • 工业用机械
  • 铁路
  • 包装及物流
  • 航空
  • 建筑和家具

Ask Rollon

Our Experts can solve your challenges

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战