在脏污环境中具有出 色可靠性
专用不锈钢密封条,可确保系统完 全免受灰尘、污垢和其他污染物的 影响。

成本效益出色
优秀的设计以及精准的部件 和材料选择,带来了一流的 性能和可靠率。

高承载能力
循环滚珠导轨搭配挤压铝型 材打造精妙几何结构,带来 出色的刚度和承载能力。

紧凑型解决 方案
驱动头优化设计,完美契合 致动器本体,带来了 一款紧凑简约的解决方案。

高承载能力
循环滚珠导轨搭配挤压铝型 材打造精妙几何结构,带来 出色的刚度和承载能力。

提高生产力
优质设计,可确保 紧张工作循环的高动 态:速度高达 3 m/s, 加速度高达 30 m/s2

重复精度可靠
最大 ± 0.05 mm。
了解技术细节,
选择适合您的 Businessline actuators 执行器。

您正面对什么挑战?
- 全部
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
询问 Rollon
我们的专家可以解决您的挑战