高动态能力
• 速度高达 5 m/s
• 加速度高达 50 m/s²



成本效益
Eco System 执行器的结构非常简单,
是一款极具成本效益的解决方案。

轻量化
的寓意采用了铝型材,
以及结构设计简单。


高重复精度,高动态能力
Eco System 执行器的重复精度可达 ±0,05 mm

了解技术细节,
选择适合您的 Eco System 执行器。.
产品 | 直线运动系统 | 驱动方式 | 保护 | 滑块承受的最大负 载 [n] | 最大速度 [m/s] | 最大加速度 [m/s2] | 重复定位精度 [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO | 钢珠/滚轮 | 同步带驱动 | 半保护 | 4565 | 5 | 50 | ± 0.05 |

您正面对什么挑战?
- 全部
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
询问 Rollon
我们的专家可以解决您的挑战