Modline

可利用皮带实现长行程

采用皮带传动的线性轴。在梯形导轨、圆形导轨和循环滚珠导轨上滑动。

适合搭配 Tecline 执行器,构建多轴笛卡尔坐标系系统。

已获专利的长行程短皮带解决方案

得益于 Rollon 已获专利的解决方案,
现提供有采用皮带轴的长行程版本。
采用皮带传动的线性轴
采用皮带传动的线性轴

不同的运动系统

Modline 执行器提供有不同的运动系统:
• 循环滚珠导轨
• prismatic 辊子轴承

可提供垂直专用解决方案

ZCR/ZCH 是适用于垂直运动的理想解决方案:
• 固定滑架和可移动型材结构
• Omega 传动带系统
采用皮带传动的线性轴

多种型材

铝型材提供有多种不同尺寸规格:
60 – 65 – 80 – 90 – 100 – 105 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)
采用皮带传动的线性轴

通用性强,适用于多种配置

脏污环境中具有出色可靠性

了解技术细节,
选择适合您的 Modline 执行器。

产品直线运动系统驱动方式保护滑块承受的最大负 载 [n]最大速度 [m/s]最大加速度 [m/s2]重复定位精度 [mm]
MCR
滚轮
同步带驱动
半保护
3984
5
50
± 0.01
MCH
钢珠
同步带驱动
半保护
3984
5
50
± 0.01
TCR TCS
钢珠/滚轮
同步带驱动
9960
5
50
± 0.01
ZCH
钢珠
同步带驱动
7470
4
25
± 0.01
ZCR
滚轮
同步带驱动
7470
4
25
± 0.01

您正面对什么挑战?

  • 全部
  • 工业用机械
  • 铁路
  • 包装及物流
  • 航空
  • 建筑和家具
  • 特种车辆
  • 医疗

询问 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战