Precision System

为实现最高精度

高精度滚珠丝杠驱动线性单元

3 个不同的产品系列,重复精度均高达 5 µm

高重复精度,高动态能力

Smart System 执行器的重复精度可达 ±0,005 mm
高精度滚珠丝杠驱动线性单元
高精度滚珠丝杠驱动线性单元

维护简单安全

得益于对滚珠丝杠驱动和导轨分别进行润滑

节省空间

Precision System 执行器的结构非常紧凑,
对于需要节省空间的应用,是理想的解决方案。
高精度滚珠丝杠驱动线性单元

对脏污环境的耐受性极佳

了解技术细节,
选择适合您的 Precision System 执行器。

产品直线运动系统驱动方式保护滑块承受的最大负 载 [n]最大速度 [m/s]最大加速度 [m/s2]重复定位精度 [mm]
TH
钢珠
丝杠驱动
半保护
32600
2
± 0,005
TT
钢珠
丝杠驱动
半保护
30500
2,5
± 0,005
TV
钢珠
丝杠驱动
半保护
11538
2,5
± 0,01
TVS
钢珠
丝杠驱动
半保护
66300
1
5
± 0,02

您正面对什么挑战?

  • 全部
  • 工业用机械
  • 铁路
  • 包装及物流
  • 航空
  • 建筑和家具
  • 特种车辆
  • 医疗

询问 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战