Smart System

性能高,设计简单

高性能线性单元,采用钢加强传动皮带。

适合这些应用的理想解决方案是那些既具有高动态能力、高负载能力,又具有成本效益的产品。

高动态能力

• 速度高达 4 m/s
• 加速度高达 50 m/s²
高性能线性单元,采用钢加强传动皮带
高性能线性单元,采用钢加强传动皮带

可提供垂直专用解决方案

S-Smart 是适用于垂直运动的理想解决方案:
• 固定滑架和可移动型材结构
• Omega 传动带系统

高承载能力

得益于再循环滚珠导轨运动系统。
高性能线性单元,采用钢加强传动皮带

高重复精度,高动态能力

Smart System 执行器的重复精度可达 ±0,05 mm
高性能线性单元,采用钢加强传动皮带

了解技术细节,
选择适合您的 Smart System 执行器。

产品直线运动系统驱动方式保护滑块承受的最大负 载 [n]最大速度 [m/s]最大加速度 [m/s2]重复定位精度 [mm]
E-SMART
钢珠
同步带驱动
4980
4
50
± 0.05
R-SMART
钢珠
同步带驱动
9960
4
50
± 0.05
S-SMART
钢珠
同步带驱动
半保护
2523
4
50
± 0.05

您正面对什么挑战?

  • 全部
  • 建筑和家具
  • 特种车辆
  • 医疗
  • 工业用机械
  • 铁路
  • 包装及物流
  • 航空

询问 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战