Speedy Rail A

使用寿命高达 80.000 Km

采用挤出铝材加钢制辊子且涂覆塑料化合物的自支撑线性轨道。

该运动系统无需维护或润滑,独特工作方式,即便在脏污环境中也可确保可靠性。

使用寿命长

铝型材经过深度硬阳极氧化处理,
寿命高达 80.000 Km。
使用挤压铝的自承式线性轨道
使用挤压铝的自承式线性轨道

无需润滑

得益于采用塑料化合物覆盖钢制辊子,
运动系统无需任何润滑。

可用作直线导轨或执行器

Speedy Rail A 可提供线性导轨版本,
也可提供带皮带或齿条齿轮传动系统的执行器版本。
使用挤压铝的自承式线性轨道

自承式结构提供最大的设计自由

铝型材具备完全自支撑能力。
使用挤压铝的自承式线性轨道

高动态能力:速度 = 15m/s,加速度 =10m/s2

脏污环境中具有出色可靠性

了解技术细节,
选择适合您的 Speedy Rail A 执行器。

产品直线运动系统驱动方式保护滑块承受的最大负 载 [n]最大速度 [m/s]最大加速度 [m/s2]重复定位精度 [mm]
SAB
滚轮
同步带驱动
4980
10
ZSY
滚轮
同步带驱动
4980
8
8
SAR
滚轮
齿轮齿条
1905
3
10
± 0,15

您正面对什么挑战?

  • 全部
  • 建筑和家具
  • 特种车辆
  • 医疗
  • 工业用机械
  • 铁路
  • 包装及物流
  • 航空

询问 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战