Robot Transfer Unit

提升您机器人的覆盖范围

用于以高动力长距离移动机器人和重载荷的穿梭系统。

完整系列包含有 11 种尺寸规格,适合各种型号的机器人:
• 6 种规格适用于从 140 kg 至 1500 kg 规格的机器人
• 5 种规格适用于 140 kg 以下的机器人和协作机器人

方便与任何类型的机器人集成

全系列覆盖范围广,
可确保轻松集成重量不超过 1500 Kg 的任何类型机器人。
用于以高动力长距离移动机器人和重载荷的穿梭系统
用于以高动力长距离移动机器人和重载荷的穿梭系统

高刚度

钢构件和挤压铝型材高度巧妙组合使其具备高刚性及轻重量优点。
因此,即使安装在墙上或天花板上, 第七轴也能平稳运行。

可快速铆钉和对齐

由于可调调平系统已集成到出厂已经对齐的刚性横梁中。
用于以高动力长距离移动机器人和重载荷的穿梭系统

理论上可实现无限行程

将不同尺寸规格的齿条和小齿轮传动装置与各种自对中嵌件搭配,
可实现无限行程。
用于以高动力长距离移动机器人和重载荷的穿梭系统

提供针对所有工作环境的保护

源自丰富经验的可靠性

采用高质量组件

提供可满足任何要求的配件

了解技术细节,
选择适合您的第七轴。

您正面对什么挑战?

  • 全部
  • 工业用机械
  • 铁路
  • 包装及物流
  • 航空
  • 建筑和家具
  • 特种车辆
  • 医疗

询问 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战