• 关于我们
  • 产品
  • myRollon
  • 行业
  • 新闻媒体
  • 联系我们
咨询 Rollon
Search
  • 关于我们
    • 关于我们
    • 我们的众多品牌
    • The Timken Company
  • 产品
    • Linear Components
      • 直线导轨
      • 伸缩导轨
      • 曲线导轨
    • Actuators and Systems
      • 线性模组
      • 多轴搬运系统
      • 机器人传送装置
      • 环形模组
    • Ball Screws
      • XP Xtrem Position
      • XL Xtrem Load
      • XT Xtrem Transport
    • Rotational Units
      • 连杆系统
      • 关节轴承
      • 滚针轴承
  • myRollon
    • Selection Tool
    • 配置器
    • Product Center
    • 帐户
  • 行业
    • 物料搬运
    • 医疗
    • 特种车辆
    • 建筑物和家具
    • 航空航天
    • 包装
    • 铁路
    • 工业机械
  • 新闻媒体
    • 企业
    • 活动
    • 创新
    • 媒体
  • 联系我们
    • 联系
Search
我们是谁
关于我们
关于我们
我们的众多品牌
我们的众多品牌
The Timken Company
The Timken Company
Linear Components
直线导轨
直线导轨
伸缩导轨
伸缩导轨
曲线导轨
曲线导轨
Actuators and Systems
线性模组
线性模组
多轴搬运系统
多轴搬运系统
机器人传送装置
机器人传送装置
环形模组
环形模组
Ball Screws
XP Xtrem Position
XP Xtrem Position
XL Xtrem Load
XL Xtrem Load
XT Xtrem Transport
XT Xtrem Transport
Rollon RB
Rollon RB
Rotational Units
连杆系统
连杆系统
关节轴承
关节轴承
滚针轴承
滚针轴承
我们服务的行
物料搬运
物料搬运
工业机械
工业机械
机床
机床
铁路
铁路
电子产品
电子产品
包装
包装
食品和饮料
食品和饮料
航空航天
航空航天
建筑物和家具
建筑物和家具
特种车辆
特种车辆
机器人与自动化
机器人与自动化
医疗
医疗
myRollon是Rollon旗下的数字化工作平台,旨在简化线性运动和旋转运动解决方案的选型与配置流程。
Selection Tool
Selection Tool
配置器
配置器
Product Center
Product Center
帐户
帐户
?>
最新更新
星期三 9 7 月 2025
公司和活动
AMTS 2025 | Rollon邀您开启汽车智造新视野!
9 7 月, 2025
AMTS 2025 | Rollon邀您开启汽车智造新视野!
ROLLON庆祝成立50周年暨新密歇根工厂开业 开启未来增长新篇章
13 6 月, 2025
ROLLON庆祝成立50周年暨新密歇根工厂开业 开启未来增长新篇章
Rollon庆祝成立50周年:以尖端线性运动解决方案引领行业,持续推进全球战略扩张
8 5 月, 2025
Rollon庆祝成立50周年:以尖端线性运动解决方案引领行业,持续推进全球战略扩张
阅读全文
创新
Rollon推出新型号TH200,扩展TH系列模组产品线
12 5 月, 2025
Rollon推出新型号TH200,扩展TH系列模组产品线
Rollon宣布扩充E-SMART 和R-SMART 直线模组系列
17 10 月, 2024
Rollon宣布扩充E-SMART 和R-SMART 直线模组系列
MiniRoller Rail:一款适应性强的新型微型导轨,用于直线运动应用中的轻中型载荷
1 3 月, 2023
MiniRoller Rail:一款适应性强的新型微型导轨,用于直线运动应用中的轻中型载荷
阅读全文
媒体
MiniRoller Rail 和 ELM:Rollon 专为肉类加工行业提供的解决方案
8 2 月, 2024
MiniRoller Rail 和 ELM:Rollon 专为肉类加工行业提供的解决方案
配置滚子轴承的Rollon伸缩式导轨:应用、特点和优势
6 2 月, 2024
配置滚子轴承的Rollon伸缩式导轨:应用、特点和优势
Adelphi Automation 和 Rollon:双方的合作伙伴关系打破常规思维,实现陶器上釉生产线自动化
15 12 月, 2023
Adelphi Automation 和 Rollon:双方的合作伙伴关系打破常规思维,实现陶器上釉生产线自动化
阅读全文
需要联系我们?
联系
联系
新闻

新型 SC 模组,Rollon 垂直移动产品系列中的最佳选择

创新 | 15 6 月, 2021

Rollon 推出了其最新设计的产品。为了简化项目流程、提高性能并满足各种应用的要求,SC 系列以设计师的需求为改进方向,在美学和功能性方面均进行了改进。

重新设计过程从 2020 年 6 月发布的 ELM 和 ROBOT 新系列(属于PLUS SYSTEM 系列)开始着手,并随着新的 SC 系列中垂直移动新型号产品的推出而完成。

由于 omega 带式驱动系统的采用,SC 系列线性单元专门设计用于垂直移动,并具有固定托架和可移动外形机构。 固定托架和可移动外形机构可以快速方便地与 ROBOT 系列的轴组装,以创建多轴或机架配置,无需使用额外的适配器板。

SC 系列的轴可用于不同工业领域的多种自动化过程,如物流、机床自动化、托盘包装或线端包装。 该系列有三个不同的部分:100 mm (取代以前的 65 mm 尺寸)、130 和 160 mm。

在功能性方面重新设计

外形结构末端的连接板可以快速方便更换附件,减少停机时间,提高工厂生产率。

由于引入了一个特殊的延伸系统(可选),该系统的模块化功能现在得到了进一步的改进,因此长度可超过最大行程的长度。由于使用了自动定心键,附件加长件(长度在 60 到 1000 mm 之间)可以快速方便地组装并精确定位于连接板上。

新的 SC 系列还配备有一个新款驱动头,比之前的配件更轻,同时带有一个空心轴滑轮,使客户安装齿轮箱更轻松。

最后,还提供了可选的集成额外气动制动系统,将应用的安全性提高到更高的水平。

rollon 垂直移动产品系列中的最佳选择

外形结构:既轻巧又坚固

阳极氧化铝挤压件用于Rollon SC 系列线性装置的外形结构,其设计和制造旨在实现两个基本目标:减少要移动件的重量(以便在能耗方面获得更好的性能),同时提供对负载的高机械阻力。

轮廓结构的内部部署着夹紧装置的电缆布线,这一特征极大地减小了安装的整体外形尺寸,使安装更简便。

带式传动:动态特征更强,维护更少

Rollon SC 系列直线单元配备 AT 型钢加强聚氨酯传动带。该传动带拥有高负载传输特性、高动态和低噪音的特点。带式传动也降低了维护要求。SC 系列的润滑减少到每 5000 km 运行 1次,而且使用植物油润滑,使得这款执行器也完全适用高度敏感度应用,例如食品和制药行业,在这些行业中保护产品免受污染至关重要。

耐腐蚀性

Plus System 系列的所有直线单元(SC 是其中的一部分)都有耐腐蚀版本,其中包含由低碳 AISI 303 和404C 不锈钢制成的轴承、线性导轨、硬件和组件。铝型材和不锈钢元件的结合使得 SC 执行器非常适合恶劣环境和/或需要频繁清洁的应用。

订阅

加入Rollon World,并在您的收件箱中收到我们的每月更新

订阅我们的通讯
  • 关于我们
    • 关于我们
    • 我们的众多品牌
    • The Timken Company
  • 产品
    • Linear Components
      • 直线导轨
      • 伸缩导轨
      • 曲线导轨
    • Actuators and Systems
      • 线性模组
      • 多轴搬运系统
      • 机器人传送装置
      • 环形模组
  • Custom Menu
    • Ball Screws
      • XP Xtrem Position
      • XL Xtrem Load
      • XT Xtrem Transport
    • Rotational Units
      • 连杆系统
      • 关节轴承
      • 滚针轴承
  • 行业
    • 物料搬运
    • 医疗
    • 特种车辆
    • 建筑物和家具
    • 航空航天
    • 包装
    • 铁路
    • 工业机械
  • 新闻媒体
    • 企业
    • 活动
    • 创新
    • 媒体
  • 联系我们
    • 联系
    • 社交媒体
      • LinkedIn
      • WeChat
Rollon
Nadella
Shuton Ipiranga
Durbal
Chiavette Unificate
Rosa Sistemi
© Rollon S.p.A. Via Trieste 26 20871 Vimercate (MB) C. Fiscale e P. Iva 05999150963 CAP. Sociale € 11.365.026,00 REA MB-1857623
  • 隐私政策
  • Cookies Policy
  • 一般销售条款
  • 质量政策
  • 一般采购条款
  • 行为准则
  • 网站制作
  • 认证证书
TIMKEN

选择您的国家

Europe

cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战