• CHI
  • 下载
  • myRollon
  • 搜索
  • 登录
  • 关于我们
  • 产品
  • 行业
  • 新闻媒体
  • 联系我们
咨询 Rollon
  • 关于我们
    • 关于我们
    • 我们的众多品牌
    • The Timken Company
  • 产品
    • Linear Components
      • 直线导轨
      • 伸缩导轨
      • 曲线导轨
    • Actuators and Systems
      • 线性模组
      • 多轴搬运系统
      • 机器人传送装置
      • 环形模组
    • Ball Screws
      • XP Xtrem Position
      • XL Xtrem Load
      • XT Xtrem Transport
    • Rotational Units
      • 连杆系统
      • 关节轴承
      • 滚针轴承
  • myRollon
    • Selection Tool
    • 配置器
    • Product Center
    • 帐户
  • 行业
    • 物料搬运
    • 医疗
    • 特种车辆
    • 建筑物和家具
    • 航空航天
    • 包装
    • 铁路
    • 工业机械
  • 新闻媒体
    • 企业
    • 活动
    • 创新
    • 媒体
  • 联系我们
    • 联系
  • CHI
  • 下载
  • myRollon
  • 搜索
  • 登录
我们是谁
关于我们
关于我们
我们的众多品牌
我们的众多品牌
The Timken Company
The Timken Company
Linear Components
直线导轨
直线导轨
伸缩导轨
伸缩导轨
曲线导轨
曲线导轨
Actuators and Systems
线性模组
线性模组
多轴搬运系统
多轴搬运系统
机器人传送装置
机器人传送装置
环形模组
环形模组
Ball Screws
XP Xtrem Position
XP Xtrem Position
XL Xtrem Load
XL Xtrem Load
XT Xtrem Transport
XT Xtrem Transport
Rollon RB
Rollon RB
Rotational Units
连杆系统
连杆系统
关节轴承
关节轴承
滚针轴承
滚针轴承
我们服务的行
物料搬运
物料搬运
工业机械
工业机械
机床
机床
铁路
铁路
电子产品
电子产品
包装
包装
食品和饮料
食品和饮料
航空航天
航空航天
建筑物和家具
建筑物和家具
特种车辆
特种车辆
机器人与自动化
机器人与自动化
医疗
医疗
最新更新
星期三 9 7 月 2025
公司和活动
AMTS 2025 | Rollon邀您开启汽车智造新视野!
9 7 月, 2025
AMTS 2025 | Rollon邀您开启汽车智造新视野!
ROLLON庆祝成立50周年暨新密歇根工厂开业 开启未来增长新篇章
13 6 月, 2025
ROLLON庆祝成立50周年暨新密歇根工厂开业 开启未来增长新篇章
Rollon庆祝成立50周年:以尖端线性运动解决方案引领行业,持续推进全球战略扩张
8 5 月, 2025
Rollon庆祝成立50周年:以尖端线性运动解决方案引领行业,持续推进全球战略扩张
阅读全文
创新
Rollon推出新型号TH200,扩展TH系列模组产品线
12 5 月, 2025
Rollon推出新型号TH200,扩展TH系列模组产品线
Rollon宣布扩充E-SMART 和R-SMART 直线模组系列
17 10 月, 2024
Rollon宣布扩充E-SMART 和R-SMART 直线模组系列
MiniRoller Rail:一款适应性强的新型微型导轨,用于直线运动应用中的轻中型载荷
1 3 月, 2023
MiniRoller Rail:一款适应性强的新型微型导轨,用于直线运动应用中的轻中型载荷
阅读全文
媒体
MiniRoller Rail 和 ELM:Rollon 专为肉类加工行业提供的解决方案
8 2 月, 2024
MiniRoller Rail 和 ELM:Rollon 专为肉类加工行业提供的解决方案
配置滚子轴承的Rollon伸缩式导轨:应用、特点和优势
6 2 月, 2024
配置滚子轴承的Rollon伸缩式导轨:应用、特点和优势
Adelphi Automation 和 Rollon:双方的合作伙伴关系打破常规思维,实现陶器上釉生产线自动化
15 12 月, 2023
Adelphi Automation 和 Rollon:双方的合作伙伴关系打破常规思维,实现陶器上釉生产线自动化
阅读全文
需要联系我们?
联系
联系
新闻

新 TELERACE:适用于自动化的伸缩运动

创新 | 21 9 月, 2020

Rollon 的 Telerace 伸缩导轨在功能和美学再设计工作中,引入了一个采用硬化和研磨滚道的版本,可增强耐久性,带来卓越的滑动质量。

在先进的自动化系统中,例如在包括工业机器或自动化仓库的系统中,伸缩式导轨广泛用于多种解决方案,包括活动部件的伸出、抽屉、AGV上的伸缩叉,并且通常在例如重负载、严苛循环或高污染环境等关键条件下运行。想要获得最佳结果的设计人员必须为各种不同用途选择正确的轨道。 这些轨道产品在产品规格之外,还需要考虑与应用领域相关的许多变量,如导轨对准、行程类型、负载和动力学等。

Rollon设计的新版Telerace伸缩导轨在应用和功能方面为设计师带来了一系列立竿见影的优势,可以使自动化更加简化、高效。

新 telerace 适用于自动化的伸缩运动

适用于自动化的完美导轨

工业自动化应用配备正确的伸缩导轨,将能够获得最佳性能,确保生产系统正确运行。所带来的优势在降低项目维护成本以及提高生产力方面是显而易见的。

某些类型的应用可能需要可变行程或垂直移动。在其他情况下,如果导轨没有经过淬火或特殊处理,它们可能不够坚固,不能承受沉重的负荷;或者它们的抗腐蚀或抗氧化能力都不足。 选择不合适的产品会导致整个系统失去效率并减慢生产速度。

新的 Telerace 导轨可带来多项优势:

  • 误差补偿:通过补偿结构部件和移动部件之间的对准和尺寸差异,简化了安装过程。
  • 根据应用制定行程:只需减少或增加滑轨之间的距离,就可以调节 ±20% 的行程。
  • 高效实现垂直运动和可变行程:这得益于使用了滚轮而非滚珠。
  • 滑动阻力小:硬化和研磨滚道,以及宽截面元件所保证的高刚性,使 Telerace 导轨在运动时非常平滑。
  • 适用于污染环境:这得益于采用了较大的滚动件和刮板系统。
  • 耐化学腐蚀性出色:得益于能够应用不同的镀镍。

新 TELERACE 系列

Telerace 系列伸缩导轨采用滚轮轴承,提供有不同的尺寸规格和制造材质,可完美适应各种项目并提高生产率,包含有 6 大型号系列,分别为:TLR、TLQ、TLN、TQN、TLAX、TQAX。

TLR 和 TLQ 系列是在再设计工作中引入的最大创新,标有“Plus”图标,代表 Rollon 各个产品系列中的高端产品。这些导轨产品均采用冷拉钢制造,带有硬化和研磨滚道以及双排滚珠轴承

在闭合位置,导轨的延伸长度达到了导轨本身长度的 100%,TLQ 系列导轨可通过调整导轨内滑块之间的距离,实现行程/负载能力 ± 20% 的自定义调整。另一方面,TLR 系列型号在误差补偿方面也非常出色,可轻松应对不超过 ±2.7° 的角度误差,并能够补偿不超过 0.5 mm平行度误差。

其它几个系列 (TLN、TQN、TLAX、TQAX)则包括经修改的相同型号的 Telerace Plus,以用于不同的应用领域。这些导轨均采用轧制钢板制成,并通过氮化和氧化工艺硬化,使其呈现黑色,非常适合对美学有所要求的应用,而不锈钢导轨则用于腐蚀环境。

订阅

加入Rollon World,并在您的收件箱中收到我们的每月更新

订阅我们的通讯
  • 关于我们
    • 关于我们
    • 我们的众多品牌
    • The Timken Company
  • 产品
    • Linear Components
      • 直线导轨
      • 伸缩导轨
      • 曲线导轨
    • Actuators and Systems
      • 线性模组
      • 多轴搬运系统
      • 机器人传送装置
      • 环形模组
  • Custom Menu
    • Ball Screws
      • XP Xtrem Position
      • XL Xtrem Load
      • XT Xtrem Transport
    • Rotational Units
      • 连杆系统
      • 关节轴承
      • 滚针轴承
  • 行业
    • 物料搬运
    • 医疗
    • 特种车辆
    • 建筑物和家具
    • 航空航天
    • 包装
    • 铁路
    • 工业机械
  • 新闻媒体
    • 企业
    • 活动
    • 创新
    • 媒体
  • 联系我们
    • 联系
    • 社交媒体
      • LinkedIn
      • WeChat
Rollon
Nadella
Shuton Ipiranga
Durbal
Chiavette Unificate
Rosa Sistemi
© Rollon S.p.A. Via Trieste 26 20871 Vimercate (MB) C. Fiscale e P. Iva 05999150963 CAP. Sociale € 11.365.026,00 REA MB-1857623
  • 隐私政策
  • Cookies Policy
  • 一般销售条款
  • 质量政策
  • 一般采购条款
  • 行为准则
  • 网站制作
  • 认证证书
TIMKEN

选择您的国家

Europe

cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战