洁净室等级 ISO 3
专用真空系统,带有:
• 沿滑块移动路线贴有密封条
• 0.8 真空泵连接至 2 根真空管,
分别位于驱动头和怠速头的内部

高重复精度,高动态能力
洁净室系统执行器的重复精度可达 ±0,05 mm


高动态能力
• 速度高达 7 m/s
• 加速度高达 20 m/s²。

了解技术细节,
选择适合您的洁净室系统执行器。
产品 | 直线运动系统 | 驱动方式 | 保护 | 滑块承受的最大负 载 [n] | 最大速度 [m/s] | 最大加速度 [m/s2] | 重复定位精度 [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE |
钢珠 |
同步带驱动 |
吸力保护 |
4980 |
5 |
50 |
± 0.05 |

您正面对什么挑战?
- 全部
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
询问 Rollon
我们的专家可以解决您的挑战