已获专利的长行程短皮带解决方案
得益于 Rollon 已获专利的解决方案,
现提供有采用皮带轴的长行程版本。
不同的运动系统
Modline 执行器提供有不同的运动系统:
• 循环滚珠导轨
• prismatic 辊子轴承
可提供垂直专用解决方案
ZCR/ZCH 是适用于垂直运动的理想解决方案:
• 固定滑架和可移动型材结构
• Omega 传动带系统
多种型材
铝型材提供有多种不同尺寸规格:
60 – 65 – 80 – 90 – 100 – 105 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)
通用性强,适用于多种配置
脏污环境中具有出色可靠性
了解技术细节,
选择适合您的 Modline 执行器。
您正面对什么挑战?
- 全部
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
- 工业用机械