对脏污环境的耐受性极佳
聚氨酯密封条可确保皮带传动和直线导轨系统完全免受灰尘、污垢、碎屑、液体和其它污染物的影响。

工作循环次数高
推力由钢加固聚氨酯传动皮带传递。移动笼架由线性导轨系统或可选的凸辊系统精准引导和支持。

高动态能力
- 速度高达 5 m/s
- 加速度高达 50 m/s2

可提供垂直专用解决方案
SC 是适用于垂直运动的理想解决方案:
- 固定滑架和可移动型材结构
- Omega 传动带系统

定位精度高达 ±0,05 mm

提供采用不锈钢组件的防腐蚀版本
您正面对什么挑战?
- 全部
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
询问 Rollon
我们的专家可以解决您的挑战