高重复精度,高动态能力
Smart System 执行器的重复精度可达 ±0,005 mm



维护简单安全
得益于对滚珠丝杠驱动和导轨分别进行润滑

节省空间
Precision System 执行器的结构非常紧凑,
对于需要节省空间的应用,是理想的解决方案。


对脏污环境的耐受性极佳
您正面对什么挑战?
- 全部
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
询问 Rollon
我们的专家可以解决您的挑战

3 个不同的产品系列,重复精度均高达 5 µm
续订您的 Rollon 个人区域注册 欢迎来到 Rollon 新的数位生态系统。
您是否已有 Rollon.com 帐户?
要继续享受您的个人专区的好处并发现其新功能,请点击以下链接进行新注册。