高动态能力
• 速度高达 4 m/s
• 加速度高达 50 m/s²



可提供垂直专用解决方案
S-Smart 是适用于垂直运动的理想解决方案:
• 固定滑架和可移动型材结构
• Omega 传动带系统

高承载能力
得益于再循环滚珠导轨运动系统。


高重复精度,高动态能力
Smart System 执行器的重复精度可达 ±0,05 mm

您正面对什么挑战?
- 全部
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
询问 Rollon
我们的专家可以解决您的挑战