高承载能力
酬载为 10 – 2000 Kg

多个独立滑架
齿条齿轮传动系统可容纳多个独立的滑架。

多种型材
铝型材提供有多种不同尺寸规格:
118 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)

不同的运动系统
Tecline 执行器提供有不同的运动系统:
• 循环滚珠导轨
• prismatic 辊子轴承

采用齿轮齿条传动系统,适用于极长行程应用

脏污环境中具有出色可靠性
您正面对什么挑战?
- 全部
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
询问 Rollon
我们的专家可以解决您的挑战