Compact Rail & Compact Rail Plus

消除错位问题

自对齐直线导轨,带轴承和由冷拔碳钢制成的 C 形型材,以及淬火和精磨滚道。

有助于简化项目,提高系统性能并降低应用成本。

自对齐系统

  • 选择最适合您项目的结构
  • 无需对安装位置表面进行处理
  • 缩短组装时间

脏污环境中的最佳可靠性

  • 侧向密封,更好的污染物保护。
  • 新型自对中刮板,理想清洁滚道。

使用寿命长

感应淬火滚道,有效深度 1.2 mm,
硬度在 58 到 62 HRC 之间。

高动态能力

  • 速度高达 9 m/s
  • 加速度高达 20 m/s2

维护需求低

精磨滚道极其安静

钢制滑块带来出色强度和坚固性

可提供双排滚珠轴承,带来更高承载能力

了解技术细节,
选择适合您的紧凑型导轨。

产品 截面 跑道表 面硬度 加强 自动调整平 行度 滑块 防腐蚀 滑块承受的最大负 载 [n] 温度范围 [°C]
TLC KLC ULC
滚轮
15000
-20°C/+120°C
TG/TMG
滚轮
10800
-20°C/+120°C

您正面对什么挑战?

  • 全部
  • 工业用机械
  • 铁路
  • 包装及物流
  • 航空
  • 建筑和家具
  • 特种车辆
  • 医疗

询问 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战

注册您的新个人空间

续订您的 Rollon 个人区域注册 欢迎来到 Rollon 新的数位生态系统。
您是否已有 Rollon.com 帐户?
要继续享受您的个人专区的好处并发现其新功能,请点击以下链接进行新注册。

完成注册