使用寿命长
Curviline 可提供经过感应淬火处理的滚道。



设计自由度高
提供有恒定和可变的 radii,满足每种应用的需求。

防腐蚀
Curviline 导轨可提供不锈钢版本

了解技术细节,
选择适合您的 Curviline。
产品 | 截面 | 跑道表 面硬度 加强 | 自动调整平 行度 | 滑块 | 防腐蚀 | 滑块承受的最大负 载 [n] | 温度范围 [°C] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKR CVR CKRH CVRH CKRX CVRX |
![]() |
![]() |
![]() |
滚轮 |
![]() |
2475 |
-20°C/+80°C |

您正面对什么挑战?
- 全部
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
询问 Rollon
我们的专家可以解决您的挑战