使用寿命长
感应淬火滚道,有效深度 1.2 mm,硬度在 58 到 62 HRC 之间。



节省空间
‘C 型材线性导轨内置滑块,这使得 Easyslide 成为了一款非常紧凑的解决方案。

高承载能力
得益于笼式滚珠运动系统,每滑块承载力高达 12,000 Kg。

您正面对什么挑战?
- 全部
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
询问 Rollon
我们的专家可以解决您的挑战

系统包含有一条 C 形线性型材轨道,和一个或多个内置滑块,内含笼式循环滚珠轴承。
续订您的 Rollon 个人区域注册 欢迎来到 Rollon 新的数位生态系统。
您是否已有 Rollon.com 帐户?
要继续享受您的个人专区的好处并发现其新功能,请点击以下链接进行新注册。