通用性强,适用于多种配置
FXRG 导轨的原始形状具有 3 条滚道,互成 90° 布置。



自对齐系统
• 轴向精度 ±1 mm
• 旋转精度 ±5°

安装简单
采用单条或多条平行导轨,
让用户自由选择组合搭配。


高承载能力
得益于滑块上的双排轴承。


耐磨损
了解技术细节,
选择适合您的 O-Rail。
产品 | 截面 | 跑道表 面硬度 加强 | 自动调整平 行度 | 滑块 | 防腐蚀 | 滑块承受的最大负 载 [n] | 温度范围 [°C] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXRG |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
滚轮 |
![]() |
4000 |
-20°C/+120°C |

您正面对什么挑战?
- 全部
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
询问 Rollon
我们的专家可以解决您的挑战