使用寿命长
轨道采用感应淬火硬化的滚道



高动态能力
• 速度高达 7 m/s
• 加速度高达 20 m/s²。

安装简单
可以在轨道上加工两个直切,一个直切和一个斜切,或者两个斜切。


脏污环境中具有出色可靠性
滚子提供两种版本,圆柱形或 V 形,直径可选范围 Ø30 到 Ø62 mm。


自对齐系统
了解技术细节,
选择适合您的棱柱型导轨。
产品 | 截面 | 跑道表 面硬度 加强 | 自动调整平 行度 | 滑块 | 防腐蚀 | 滑块承受的最大负 载 [n] | 温度范围 [°C] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
滚轮 |
15000 |
-10°C/+80°C |

您正面对什么挑战?
- 全部
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
询问 Rollon
我们的专家可以解决您的挑战