X-Rail

保持成本效益

采用弯曲 C 型材的不锈钢线性轴承。

可提供镀锌钢、不锈钢和 Rollon NOX 硬化处理版本。

成本效益

X-Rail 采用弯曲不锈钢型材,是一款极具成本效益的解决方案。

使用寿命长

X-Rail 导轨导轨可提供 Rollon 的 NOX 硬化工艺处理。

安装简单

搭配利用 T 型和 U 型轨道,十分轻松即可得到一套自对齐解决方案。

防腐蚀

X-Rail 导轨可提供不锈钢版本:

  • 导轨 1.4404 (AISI 316L)
  • 辊子 1.4110 (AISI 440)

脏污环境中具有出色可靠性

自对齐系统

了解技术细节,
选择适合您的 X-型导轨。

产品 截面 跑道表 面硬度 加强 自动调整平 行度 滑块 防腐蚀 滑块承受的最大负 载 [n] 温度范围 [°C]
TEX TES UEX UES
滚轮
1740
-20°C/+100°C TEX-UEX -20°C/+120°C TES-UES
TEN/TEP UEN
滚轮
3240
-30°C/+150°C

您正面对什么挑战?

  • 全部
  • 工业用机械
  • 铁路
  • 包装及物流
  • 航空
  • 建筑和家具
  • 特种车辆
  • 医疗

询问 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战

注册您的新个人空间

续订您的 Rollon 个人区域注册 欢迎来到 Rollon 新的数位生态系统。
您是否已有 Rollon.com 帐户?
要继续享受您的个人专区的好处并发现其新功能,请点击以下链接进行新注册。

完成注册