Hegra Rail

可处理重型负载

提供有钢制、铝制和不锈钢制伸缩轨道用于部分伸展、完全伸展、延长伸展的应用。

极为坚固的型材结构,能够以极小的挠曲实现高负载能力,且伸展长度可达导轨收缩状态长度的 200%。

钢制、铝制和不锈钢制的伸缩式导轨

安全选项

Telescopic Rail
伸缩导轨具备覆盖全系列的:
• 锁定系统
• 缓冲系统

挠曲概率低

极为坚固的型材结构,能够以极小的挠曲实现高负载能力,
且伸展长度可达导轨收缩状态长度的 200%。
钢制、铝制和不锈钢制的伸缩式导轨
钢制、铝制和不锈钢制的伸缩式导轨

轻量化结构

多个系列的 Hegra Rail 伸缩导轨均可提供铝材质版本,
实现轻量化。

高承载能力

每对导轨高达 2.000 Kg
钢制、铝制和不锈钢制的伸缩式导轨
Overextraction up to 200%

具备高达 200% 的伸展能力

防腐蚀

了解技术细节,
选择适合您的 Hegra Rail。

产品 截面 跑道表 面硬度 加强 抽取 刚性 (挠度) 材料 滑块 滑块承受的最大负 载 [n]
HTT
钢材 / 不锈钢 / 铝
钢珠
2900
HVC
钢材 / 不锈钢 / 铝
钢珠
3300
H1C
钢材
钢珠
1350
H1T
钢材 / 不锈钢 / 铝
钢珠
7500
H2H
钢材 / 不锈钢 / 铝
钢珠
根据要求
LTH
钢材
钢珠
3346
HGT
钢材 / 不锈钢 / 铝
钢珠
20000
LTF
钢材
钢珠
1296
HGS
钢材 / 不锈钢 / 铝
钢珠
1400

您正面对什么挑战?

  • 全部
  • 工业用机械
  • 铁路
  • 包装及物流
  • 航空
  • 建筑和家具
  • 特种车辆
  • 医疗

询问 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战

注册您的新个人空间

续订您的 Rollon 个人区域注册 欢迎来到 Rollon 新的数位生态系统。
您是否已有 Rollon.com 帐户?
要继续享受您的个人专区的好处并发现其新功能,请点击以下链接进行新注册。

完成注册