Actuator Line

直线执行器加不同导轨配置和驱动。可配备皮带、丝杠或齿轮齿条驱动,满足不同需求:精确、速度和导轨轴承或循环滚珠系统,适合不同负载能力和关键环境。

Clean Room System

1
传动带驱动线性执行器(铝型材)。

Smart System

3
高性能线性单元,采用钢加强传动皮带。

Eco System

1
通用性出色的皮带驱动线性运动单元

Uniline System

4
尺寸紧凑的皮带驱动线性运动单元。

Precision System

3
高精度滚珠丝杠驱动线性单元

Businessline

产品采用自支撑结构,挤压阳极氧化铝型材坚固耐用.

Tecline

2
以齿轮齿条传动的线性轴。在梯形导轨或循环滚珠导轨上滑动。

Telescopic System

机器和天花板之间空间有限时的理想应用选择

Modline

4
采用皮带传动的线性轴。在梯形导轨、圆形导轨和循环滚珠导轨上滑动。

Speedy Rail A

2
采用挤出铝材加钢制辊子且涂覆塑料化合物的自支撑线性轨道。

找出技术细节并
选择正确的推杆。
获得全面的CAD和3D模型。

您正面对什么挑战?

  • 全部
  • 特种车辆
  • 医疗
  • 工业用机械
  • 铁路
  • 包装及物流
  • 航空
  • 建筑和家具

询问 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战