• CHI
  • 下载
  • myRollon
  • 搜索
  • 登录
  • 关于我们
  • 产品
  • 行业
  • 新闻媒体
  • 联系我们
咨询 Rollon
  • 关于我们
    • 关于我们
    • 我们的众多品牌
    • The Timken Company
  • 产品
    • Linear Components
      • 直线导轨
      • 伸缩导轨
      • 曲线导轨
    • Actuators and Systems
      • 线性模组
      • 多轴搬运系统
      • 机器人传送装置
      • 环形模组
    • Ball Screws
      • XP Xtrem Position
      • XL Xtrem Load
      • XT Xtrem Transport
    • Rotational Units
      • 连杆系统
      • 关节轴承
      • 滚针轴承
  • 行业
    • 物料搬运
    • 医疗
    • 特种车辆
    • 建筑物和家具
    • 航空航天
    • 包装
    • 铁路
    • 工业机械
  • 新闻媒体
    • 企业
    • 活动
    • 创新
    • 媒体
  • 联系我们
    • 联系
  • CHI
  • 下载
  • myRollon
  • 搜索
  • 登录
我们是谁
关于我们
关于我们
我们的众多品牌
我们的众多品牌
The Timken Company
The Timken Company
Linear Components
直线导轨
直线导轨
伸缩导轨
伸缩导轨
曲线导轨
曲线导轨
Actuators and Systems
线性模组
线性模组
多轴搬运系统
多轴搬运系统
机器人传送装置
机器人传送装置
环形模组
环形模组
Ball Screws
XP Xtrem Position
XP Xtrem Position
XL Xtrem Load
XL Xtrem Load
XT Xtrem Transport
XT Xtrem Transport
Rollon RB
Rollon RB
Rotational Units
连杆系统
连杆系统
关节轴承
关节轴承
滚针轴承
滚针轴承
我们服务的行
物料搬运
物料搬运
工业机械
工业机械
机床
机床
铁路
铁路
电子产品
电子产品
包装
包装
食品和饮料
食品和饮料
航空航天
航空航天
建筑物和家具
建筑物和家具
特种车辆
特种车辆
机器人与自动化
机器人与自动化
医疗
医疗
最新更新
星期三 9 7 月 2025
公司和活动
AMTS 2025 | Rollon邀您开启汽车智造新视野!
9 7 月, 2025
AMTS 2025 | Rollon邀您开启汽车智造新视野!
ROLLON庆祝成立50周年暨新密歇根工厂开业 开启未来增长新篇章
13 6 月, 2025
ROLLON庆祝成立50周年暨新密歇根工厂开业 开启未来增长新篇章
Rollon庆祝成立50周年:以尖端线性运动解决方案引领行业,持续推进全球战略扩张
8 5 月, 2025
Rollon庆祝成立50周年:以尖端线性运动解决方案引领行业,持续推进全球战略扩张
阅读全文
创新
Rollon推出新型号TH200,扩展TH系列模组产品线
12 5 月, 2025
Rollon推出新型号TH200,扩展TH系列模组产品线
Rollon宣布扩充E-SMART 和R-SMART 直线模组系列
17 10 月, 2024
Rollon宣布扩充E-SMART 和R-SMART 直线模组系列
MiniRoller Rail:一款适应性强的新型微型导轨,用于直线运动应用中的轻中型载荷
1 3 月, 2023
MiniRoller Rail:一款适应性强的新型微型导轨,用于直线运动应用中的轻中型载荷
阅读全文
媒体
MiniRoller Rail 和 ELM:Rollon 专为肉类加工行业提供的解决方案
8 2 月, 2024
MiniRoller Rail 和 ELM:Rollon 专为肉类加工行业提供的解决方案
配置滚子轴承的Rollon伸缩式导轨:应用、特点和优势
6 2 月, 2024
配置滚子轴承的Rollon伸缩式导轨:应用、特点和优势
Adelphi Automation 和 Rollon:双方的合作伙伴关系打破常规思维,实现陶器上釉生产线自动化
15 12 月, 2023
Adelphi Automation 和 Rollon:双方的合作伙伴关系打破常规思维,实现陶器上釉生产线自动化
阅读全文
需要联系我们?
联系
联系
新闻

Pyxis 火箭赢得 EuRoC 2022比赛, Rollon 直线导轨大放光彩。

创新 | 23 11 月, 2022

米兰理工大学团队二次斩获大奖。

Skyward 是一个多学科协会,汇集了来自米兰理工大学不同院系(航空航天、机械、计算机科学、电子)的工程师,专注航空火箭设计,与国际高等教育领域其他任何此类协会不同的是,该协会具有长达十年的火箭设计和制造经验,还赢得了 2022 年EuRoC。

 EuRoC 是欧洲第一个大学火箭发射比赛,由葡萄牙空间公司赞助,将来自欧洲大陆各地的学生聚集在一起,“发射”他们的项目,并鼓励他们学习科学、技术、工程和数学(STEM 学科),发展技术技能。

此次获奖是 Skyward 继 2021 年取得“组别”胜利之后的又一次得奖。

 

比赛详情

EuRoC 是一个火箭试验场,可以“重现”真正的航空航天任务,在一定的地点和时间将卫星送入轨道。比赛分为 3000 米和 9000 米两个组别,奖项将授予最接近目标高度,而后将火箭完整地送回特定地点的团队。

Skyward 参加了 3000 米的比赛,在比赛中,参赛项目根据一系列标准,以获得各种奖项:

  • EuroC 奖,综合排名
  • 技术奖,表彰最佳技术报告
  • 团队奖,根据团队在一年的准备过程中以及比赛过程中的组织性和可靠性得分确定。
  • 新空间奖,表彰火箭的市场需求契合性。
  • 飞行奖,表彰火箭飞行性能。

2022 年,Skyward 赢得了 EuroC 奖、技术奖,并获得了团队奖和飞行奖的第二名,离斩获奖项差之毫厘。

还赢得了由一家葡萄牙公司赞助的 Anacom 奖,火箭两个部件上安装的两个遥测器分别取得了第一名和第二名的好成绩。

2022 年,25 个注册团队中有 19个参加了 EuRoC。

 

Pyxis 火箭和 Rollon(及直线运动)从中发挥的作用

Skyward 设计的火箭名为 Pyxis,其“技术参数”如下:

  • 长度 2.5 米
  • 直径 15 cm(以适应空气制动器)
  • 空载时 14 kg,配备发动机时 21 kg。
  • 为减轻重量,Pyxis 由碳纤维和玻璃制成,(通过玻璃纤维)可实现向地面传输数据以供遥测。机舱、法兰和空气制动器之间的连接件为铝制。

根据官方遥测数据,该火箭在比赛中达到了 3033 米的高度,并在预定地点完整回收。这一成就意义重大,Rollon 直线导轨在其中发挥了重要作用。

我们来具体了解一下

Pyxis 由固体推进剂发动机提供动力,该发动机启动后将无法关闭或调整,必须将火箭推进到 3000 米的高度。为了尽可能地达到其目标高度,该火箭到达 1000 米时将打开其空气制动器,这是由火箭借助遥测和机载技术控制的系统。然后,它将逐渐降低巡航速度,以尽可能地接近 3000 米的目标高度,同时根据所收到的数据延长和收回其空气制动器。

铝制空气制动器被火箭内部 Rollon Mini Mono Rail产生的直线运动推出。

需要直线导轨来尽可能地减少部件之间的摩擦,并使得空气制动器能以非常接近声速(或大型客机速度)的速度伸出和收回:即 1000 千米/小时。

空气制动器只有信用卡那么大,在这种条件下,其承受的压力约为 30 kg。如果没有高性能导轨系统,就无法正确打开和调整空气制动器,进而无法达到 3000 米的目标高度。

因此,选择了可靠的直线导轨,如 Rollon 直线导轨,其具有足够的刚性,还能确保正确的负载能力。

 

选择 Rollon 解决方案

选择 Rollon 解决方案可将同一地区的公司聚集在一起,形成长期的伙伴关系,有助于为该地区本身创造共同价值,这一选择也是基于 Pyxis 对尚未解决的问题的实际需要。

具体来说,空气制动器的伸缩涉及导轨移动,而滑块仍在火箭舱内。因此,空气制动器的伸缩使导轨处于弯曲状态,这就是为   什么最终选择了能够保证最大刚度的 Rollon 解决方案。

公司工程部对要求进行了评估,最后敲定使用产品 Mini Mono Rail,该产品在实施后能在刚度、可靠性和滑动质量方面提供合适的性能,且摩擦系数低。所有这些都在一个极小的空间里实现。

出色的滑动质量是伸缩以及空气制动器重新插入火箭主体过程的重要保证:空气制动器不得卡在降落伞上,该降落伞将在火箭到达远地点时打开,分成两个部分,然后开始下降。

该回收不一定要由导轨和空气制动器来“驾驭”,而可以由伺服马达借助连接到机载遥测系统的 GPS 系统进行引导,如此可对降落伞进行适当控制,并引导火箭部件到达预定的下降和回收点。

 

支持研究和区域发展,大力投资技术

该项目的成功,以及 Skyward 和 Rollon 的相互满意,为 2023 年继续合作奠定了基础。

该项目也表明了公司对社会可持续发展的承诺—免费直接支持 Skyward 倡议(和其他方面)—以及跟进公司时代发展需求的技术投资。

航空航天是一个真正需要高技能、复杂性把握能力和问题解决能力的领域。该领域以更广泛的方式影响着技术发展,所取得的进展可延伸到其他应用领域。

Rollon 在这一领域的领导地位毋庸置疑,不可动摇。Pyxis 的成功就是对这一点的证明。

订阅

加入Rollon World,并在您的收件箱中收到我们的每月更新

订阅我们的通讯
  • 关于我们
    • 关于我们
    • 我们的众多品牌
    • The Timken Company
  • 产品
    • Linear Components
      • 直线导轨
      • 伸缩导轨
      • 曲线导轨
    • Actuators and Systems
      • 线性模组
      • 多轴搬运系统
      • 机器人传送装置
      • 环形模组
  • Custom Menu
    • Ball Screws
      • XP Xtrem Position
      • XL Xtrem Load
      • XT Xtrem Transport
    • Rotational Units
      • 连杆系统
      • 关节轴承
      • 滚针轴承
  • 行业
    • 物料搬运
    • 医疗
    • 特种车辆
    • 建筑物和家具
    • 航空航天
    • 包装
    • 铁路
    • 工业机械
  • 新闻媒体
    • 企业
    • 活动
    • 创新
    • 媒体
  • 联系我们
    • 联系
    • 社交媒体
      • LinkedIn
      • WeChat
Rollon
Nadella
Shuton Ipiranga
Durbal
Chiavette Unificate
Rosa Sistemi
© Rollon S.p.A. Via Trieste 26 20871 Vimercate (MB) C. Fiscale e P. Iva 05999150963 CAP. Sociale € 11.365.026,00 REA MB-1857623
  • 隐私政策
  • Cookies Policy
  • 一般销售条款
  • 质量政策
  • 一般采购条款
  • 行为准则
  • 网站制作
  • 认证证书
TIMKEN

选择您的国家

Europe

cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战