• CHI
  • 下载
  • myRollon
  • 搜索
  • 登录
  • 关于我们
  • 产品
  • 行业
  • 新闻媒体
  • 联系我们
咨询 Rollon
  • 关于我们
    • 关于我们
    • 我们的众多品牌
    • The Timken Company
  • 产品
    • Linear Components
      • 直线导轨
      • 伸缩导轨
      • 曲线导轨
    • Actuators and Systems
      • 线性模组
      • 多轴搬运系统
      • 机器人传送装置
      • 环形模组
    • Ball Screws
      • XP Xtrem Position
      • XL Xtrem Load
      • XT Xtrem Transport
    • Rotational Units
      • 连杆系统
      • 关节轴承
      • 滚针轴承
  • 行业
    • 物料搬运
    • 医疗
    • 特种车辆
    • 建筑物和家具
    • 航空航天
    • 包装
    • 铁路
    • 工业机械
  • 新闻媒体
    • 企业
    • 活动
    • 创新
    • 媒体
  • 联系我们
    • 联系
  • CHI
  • 下载
  • myRollon
  • 搜索
  • 登录
我们是谁
关于我们
关于我们
我们的众多品牌
我们的众多品牌
The Timken Company
The Timken Company
Linear Components
直线导轨
直线导轨
伸缩导轨
伸缩导轨
曲线导轨
曲线导轨
Actuators and Systems
线性模组
线性模组
多轴搬运系统
多轴搬运系统
机器人传送装置
机器人传送装置
环形模组
环形模组
Ball Screws
XP Xtrem Position
XP Xtrem Position
XL Xtrem Load
XL Xtrem Load
XT Xtrem Transport
XT Xtrem Transport
Rollon RB
Rollon RB
Rotational Units
连杆系统
连杆系统
关节轴承
关节轴承
滚针轴承
滚针轴承
我们服务的行
物料搬运
物料搬运
工业机械
工业机械
机床
机床
铁路
铁路
电子产品
电子产品
包装
包装
食品和饮料
食品和饮料
航空航天
航空航天
建筑物和家具
建筑物和家具
特种车辆
特种车辆
机器人与自动化
机器人与自动化
医疗
医疗
最新更新
星期三 9 7 月 2025
公司和活动
AMTS 2025 | Rollon邀您开启汽车智造新视野!
9 7 月, 2025
AMTS 2025 | Rollon邀您开启汽车智造新视野!
ROLLON庆祝成立50周年暨新密歇根工厂开业 开启未来增长新篇章
13 6 月, 2025
ROLLON庆祝成立50周年暨新密歇根工厂开业 开启未来增长新篇章
Rollon庆祝成立50周年:以尖端线性运动解决方案引领行业,持续推进全球战略扩张
8 5 月, 2025
Rollon庆祝成立50周年:以尖端线性运动解决方案引领行业,持续推进全球战略扩张
阅读全文
创新
Rollon推出新型号TH200,扩展TH系列模组产品线
12 5 月, 2025
Rollon推出新型号TH200,扩展TH系列模组产品线
Rollon宣布扩充E-SMART 和R-SMART 直线模组系列
17 10 月, 2024
Rollon宣布扩充E-SMART 和R-SMART 直线模组系列
MiniRoller Rail:一款适应性强的新型微型导轨,用于直线运动应用中的轻中型载荷
1 3 月, 2023
MiniRoller Rail:一款适应性强的新型微型导轨,用于直线运动应用中的轻中型载荷
阅读全文
媒体
MiniRoller Rail 和 ELM:Rollon 专为肉类加工行业提供的解决方案
8 2 月, 2024
MiniRoller Rail 和 ELM:Rollon 专为肉类加工行业提供的解决方案
配置滚子轴承的Rollon伸缩式导轨:应用、特点和优势
6 2 月, 2024
配置滚子轴承的Rollon伸缩式导轨:应用、特点和优势
Adelphi Automation 和 Rollon:双方的合作伙伴关系打破常规思维,实现陶器上釉生产线自动化
15 12 月, 2023
Adelphi Automation 和 Rollon:双方的合作伙伴关系打破常规思维,实现陶器上釉生产线自动化
阅读全文
需要联系我们?
联系
联系
您的挑战

3D 生物打印机适用 ROLLON 线性致动器

报告

增材制造正在多个行业掀起革命性变化,从制造业到建筑业,再到医疗领域中最具创新性的行业。开发快速成型工艺的能力可带来显著优势,有助于缩短上市时间和及时优化整个过程。在 3D 打印中,线性运动解决方案还可以在确保定位精度、可重复性和效率方面发挥关键作用。Rollon 技术已被集成到创新的人体组织打印应用中。
亚琛工业大学 (RWTH Aachen) 诊所的科学家采用 Rollon(一个致力于线性运动解决方案的集团)的 Actuator Line 线性致动器,开发出一种机器人打印系统,用于聚合物 3D 细胞结构的生成性生产。
“RoboGel”合作项目由德国联邦经济技术部 (German Federal Ministry of Economics and Technology) 资助,旨在开发一种全自动 3D 生物打印机,能够在液态佐剂中逐层打印活细胞。

 

生物打印的新前沿

生物打印是一种基于快速成型原理的人体组织工程过程。在传统的组织工程过程中,合成组织是由不同阶段的几种成分组成的。与之不同的是,“RoboGel”过程采用了一种新的方法:根据模型逐层创建并打印三维活组织,同时在水凝胶中注入细胞。
水凝胶结构与信号分子在培养基中结合并孵育,以进行细胞繁殖,在此过程结束时,对象获得所需的细胞结构。新工艺使多层水凝胶结构的尺寸达到厘米级成为可能。由于创建这些类型的组织需要不同类型的细胞,创新的 3D 生物打印机配备多个打印头,可以在单个复杂系统中同时打印各种类型的细胞。
这些成果的成功实现由 HiTec Zang 与 Rollon 的合作造就,HiTec Zang 是一家德国公司,专注于实验室自动化定制硬件,而 Rollon 是一家意大利公司,多年来一直是线性运动技术的主要生产商之一。

3d 生物打印机适用 rollon 线性致动器

创新轴

这款生物打印机是在 SciBot® 的基础上开发的,SciBot® 是 HiTec Zang 针对特定应用生产的实验室机器人,可以连接在线分析系统、泵、阀门,或带有致动器、传感器或各种其他工具的换刀系统。在此应用中,实验室机器人的核心是一条高精度线性轴,固定在 SciBot® 上的两个支架上,从而形成一个门户。在线性轴的导轨上,可以安装夹持装置、工具甚至打印头。线性轴将机器人移动到正确的位置以操纵对象。
在实施这个中央模块时,项目成员的首选是 Rollon Precision System 系列的 TH90 线性致动器。
制作原型之前,他们对几家不同生产商生产的各种线性轴产品进行了比较。选择 TH90 是因为其定位和重复精度高,不超过 5µm。

 

TH 直线致动器:技术特点

TH 系列致动器包括多款精密刚性紧凑型线性工作台,带有滚珠丝杠运动,可提供各种精度等级和不同螺距,以确保在加工的所有阶段维持高定位精度,从而保证高水平的性能。Precision System TH 线性工作台的设计极其紧凑,非常适合实验室等空间有限的应用。
此外,这种线性致动器具有低启动扭矩、高扭转强度以及紧凑的外形。运行时最高运动速度可达 1.4m/s。运动由具有两个或四个循环滚珠轴承的系统执行,这些轴承预加载并安装在两条平行导轨上。Precision System TH 线性工作台有单滑架和双滑架版本可供选择,以提供不同的负载能力。Precision System TH 系列还配备适用于导轨和丝杠的安全润滑系统,借助各个单独组件的复杂专用通道实现润滑。
所有这些特性对于开发准确、快速且适销的 3D 打印机均必不可少。
TH 线性致动器有三种不同宽度可供选择:90、110 和 145 mm。

要了解更多有关 Rollon 线性致动器系列的信息?请下载我们的目录。

下载清单

相关产品线

Select a product to learn more

Nadella-AXNP-S

滚珠丝杠驱动的线性推杆

9
Rollon 系列滚珠丝杠线性推杆可提供极高的线性运动精度和可重复性,是工业自动化、包装和机器人技术的理想之选。

你可能也会喜欢

应用 大理石雕刻机:X 轴
应用 装填
应用 涂漆机器人

咨询 Rollon

  • 关于我们
    • 关于我们
    • 我们的众多品牌
    • The Timken Company
  • 产品
    • Linear Components
      • 直线导轨
      • 伸缩导轨
      • 曲线导轨
    • Actuators and Systems
      • 线性模组
      • 多轴搬运系统
      • 机器人传送装置
      • 环形模组
  • Custom Menu
    • Ball Screws
      • XP Xtrem Position
      • XL Xtrem Load
      • XT Xtrem Transport
    • Rotational Units
      • 连杆系统
      • 关节轴承
      • 滚针轴承
  • 行业
    • 物料搬运
    • 医疗
    • 特种车辆
    • 建筑物和家具
    • 航空航天
    • 包装
    • 铁路
    • 工业机械
  • 新闻媒体
    • 企业
    • 活动
    • 创新
    • 媒体
  • 联系我们
    • 联系
    • 社交媒体
      • LinkedIn
      • WeChat
Rollon
Nadella
Shuton Ipiranga
Durbal
Chiavette Unificate
Rosa Sistemi
© Rollon S.p.A. Via Trieste 26 20871 Vimercate (MB) C. Fiscale e P. Iva 05999150963 CAP. Sociale € 11.365.026,00 REA MB-1857623
  • 隐私政策
  • Cookies Policy
  • 一般销售条款
  • 质量政策
  • 一般采购条款
  • 行为准则
  • 网站制作
  • 认证证书
TIMKEN

选择您的国家

Europe

cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战