使用寿命长
轨道采用感应淬火硬化的滚道
高承载能力
每对导轨高达 3.800 Kg
不同抽取方式
可提供部分或完全伸展能力,最大长度可达关闭位置时长度的 150%。
安全选项
Telescopic Rail 伸缩导轨具备覆盖全系列的:
- 锁定系统
- 缓冲系统
提供齿轮齿条同步功能
型材坚固,挠曲概率低
多种防腐蚀表面处理
了解技术细节,
选择适合您的伸缩式导轨。
您正面对什么挑战?
- 全部
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
- 工业用机械
即便在非常中负载下完全伸展,产生的挠曲也极小。
轨道采用感应淬火硬化的滚道
每对导轨高达 3.800 Kg
可提供部分或完全伸展能力,最大长度可达关闭位置时长度的 150%。
Telescopic Rail 伸缩导轨具备覆盖全系列的: