关注每一道生产流程效率
对于在生产过程中使用的工业机械而言,效率是一个关键因素:工作站、切割机、喷漆机以及木材或大理石加工机需要能够在很长一段时间内正常运行,这通常是在特殊条件下,并且需要在面对液体、灰尘、碎屑以及污染物和腐蚀性物质的同时,实现高节拍要求。
Rollon 的应用专家非常熟悉机器和工厂建设的要求,并会根据您提供给我们的具体规格为您的工业机器设计每一种线性应用。
对于经济实用的线性技术系统,Rollon 拥有全面的模块化系统,包括各种伸缩滑轨、线性导轨、模组、模组系统和附件。必要时,Rollon 可根据需要修改所有组件以满足个别需求,或者开发全新的定制化解决方案。
Rollon 从单一来源提供模块化自动化组件和所需的应用专业知识。透过与系统集成商和机器制造商的合作,这将带来技术和经济上最优化的自动化解决方案。
可靠
我们的产品可确保长期性能稳定。
有效抵抗恶劣环境
即使在最恶劣的环境中,我们的解决方案也能确保最佳性能和最高效率。
量身定制
我们可根据您提供的规格,运用我们在该领域的专业知识,为您量身定制解决方案。
相关产品
2XYZ ESMART+ RSMART+SSMART
配备轻型 Z 轴的 3D 龙门架,有效载荷最高可达 60(*) 公斤。速度/加速度可达 2.5 米/秒和 8 米/秒²。
IML / HDL / PKL
高动态和高负载滚珠丝杠,适用于注塑机、压力机和其他在极端条件下由电动伺服驱动操作的重型应用。
Premium Line
重型球或滚子轴承类型关节轴承。非常适合高应力和高速应用。