Vysoká přesnost a
opakovatelnost
Aktuátory mají přesnost
opakovatelnosti ±0,005 mm.
Snadná a bezpečná údržba
Díky vyhrazenému mazání
kuličkových šroubů a vedení.
Úspora prostoru
Vzhledem k jejich neuvěřitelně kompaktní konstrukci jsou
aktuátory Precision Systems ideálním řešením pro aplikace,
kde je prostor zásadní.
High protection for dirty environments
Podívejte se na technické detaily a vyberte si lineární
aktuátor poháněný kuličkovým šroubem.
Precision System TH
Velmi kompaktní lineární stůl pro vysoké zachycení osové síly. Opakovatelnost až do 5 µm.
7090110145
Precision System TT
Odolný lineární stůl s velmi vysokou přesností pozicování až do 10 µm. Zdvih až 3 m.
100155225310
Precision System TVS
Odolná lineární jednotka pro vysoké zachycení osové síly. Opakovatelnost až do 0.02 µm.
220
AXNP-S
Ballscrew driven protected linear actuator designed for high precision in pick and place and positiong applications.
4565
Precision System TV
Kompaktní a přesná lineární jednotka pro vysoké zachycení osové síly. Opakovatelnost až do 10 µm.
80110
Solutions by Industries
- All
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví