Dlouhá životnost
Dráhy vedení Mono Rail jsou vždy
z indukčně kalené oceli.
Vysoká tuhost a přesnost
Díky posuvnému systému s
oběhem kuliček.
Vysoká nosnost
Až 24 000 kg na jezdec.
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Mono Rail.
Mono Rail Miniature
Miniaturní vedení s recirkulačními kuličkovými ložisky s vysokou nosnou kapacitou a tuhostí
791215
Mono Rail
Vedení, s recirkulačními kuličkovými ložisky, s vysokou nosnou kapacitou a tuhostí
152025303545
Kde je vaše výzva?
- All
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla