Dlouhá životnost
Až 80 000 km díky hluboké a tvrdé anodizované
povrchové úpravě hliníkového profilu.



Bezmazné
Díky ocelovým válečkům pokrytým
plastovou kompozicí.

Využití jako lineární vedení
nebo aktuátor
Speedy Rail je dostupné jako lineární vedení i jako aktuátor
se systémem pohonu s řemenem nebo s ozubnicí a pastorkem.


Samonosná konstrukce pro
maximální volnost designu
Hliníkový profil je zcela samonosný.


Vysoká dynamika: V = 15 m/s, A = 10 m/s2

Optimální spolehlivost ve znečištěném prostředí
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Speedy Rail.
Produkt | Oddíl | Tvar pojezdové lišty | Samočinné vyrovnávání | Jezdec | Antikorozní úprava | Nosnost na jezdce [n] | Provozní teplota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR35 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Kladičky |
![]() |
400 |
-30°C/+80°C |
|
SRC48 |
![]() |
![]() |
![]() |
Kladičky |
![]() |
540 |
-30°C/+80°C |
|
SR |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Kladičky |
![]() |
14482 |
-30°C/+80°C |

Kde je vaše výzva?
- All
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
Zeptejte se Rollon
Naši odborníci pro vás najdou řešení