Bezpečnostní varianty
Vedení Hegra Rail nabízí celou řadu:
• zamykacích systémů
• tlumících systémů

Nízký průhyb
Mimořádně robustní profily umožňují výsuv těžkých břemen
s minimálním průhybem až do 200 % délky vedení
v uzamčené/aretované poloze.



Lehká konstrukce
Několik řad teleskopického vedení Hegra Rail je
dostupných v lehké hliníkové konstrukci.

Vysoká nosnost
Až 2 000 kg na pár teleskopických výsuvů.

Prodloužené vysouvání až o 200 %

Protikorozní úprava
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Hegra Rail.
Produkt | Oddíl | Tvar pojezdové lišty | Extrakce | Rigidita | Materiál | Jezdec | Nosnost na jezdce [n] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTT |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
OCEL / nerezová ocel / hliník |
Kuličky |
2900 |
||
HVC |
![]() |
![]() |
![]() |
OCEL / nerezová ocel |
Kuličky |
3300 |
||
H1C |
![]() |
![]() |
![]() |
OCEL |
Kuličky |
1350 |
||
H1T |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
OCEL / nerezová ocel / hliník |
Kuličky |
7500 |
||
H2H |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
OCEL / nerezová ocel / hliník |
Kuličky |
NA VYŽÁDÁNÍ |
||
LTH |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
OCEL |
Kuličky |
3346 |
||
HGT |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
OCEL / nerezová ocel / hliník |
Kuličky |
20000 |
||
LTF |
![]() |
![]() |
![]() |
OCEL |
Kuličky |
1296 |
||
HGS |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
OCEL / nerezová ocel / hliník |
Kuličky |
1400 |

Kde je vaše výzva?
- All
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
Zeptejte se Rollon
Naši odborníci pro vás najdou řešení